Armoire de trottoir EH2

Armoires à colonnes

Armoire de trottoir EH2 est une gamme d'armoires à colonnes pour l'extérieur avec une peinture améliorée pour la résistance aux UV.

Applications
  • Distribution d'énergie
  • Télévision par câble
  • Signalisation routière et éclairage public
  • Sites de camping et places de marché
  • Stations-service
  • Applications des pompes
EH2-pedestals-column-cabinets

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select Language
  • English
  • français

Principaux avantages

main-benefits-easy-to-install-396
Installation pratique et robuste

Le boîtier et la base sont moulés en une seule pièce

main-benefits-long-life-cycle-396
Cycle de vie long

Grâce à un matériau plastique résistant à la corrosion et à un revêtement spécial anti-UV

main-benefits-easy-access-396
Accès facile

Le capot à charnière a un angle d'ouverture de 90° permettant un accès facile

Principales caractéristiques

  • RAL 7035 teinté dans la masse de couleur grise
  • Degré de protection IP44 selon la norme EN/IEC 60529
  • Certifié selon la norme IEC 61439-5
  • Double isolation  
  • Résistant à des températures comprises entre -35°C et +80°C
  • Indice de protection IK10 contre les impacts mécaniques externes, conformément à la norme EN/IEC 62262
  • Verrouillage anti-vandalisme et résistant aux intempéries avec des serrures demi-cylindriques profilées dans la poignée
  • Possibilité d'installer directement des jeux de barres, des cadres ou des plaques de montage sur le panneau arrière
EH2-pedestals-column-cabinets-application

Offre connexe

Produits et documentation

Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language