BACnet® Contrôle des bâtiments

Développer le contrôle de l'automatisation des bâtiments sur une plateforme ouverte

Le portefeuille BACnet d'ABB comprend une série de contrôleurs de terrain BACnet® IP et BACnet MS/TP pour les solutions de gestion des bâtiments ASPECT® ; et INTEGRA&trade. Les contrôleurs ABB BACnet sont conçus pour le contrôle intelligent des équipements HVAC tels que les centrales, les chaudières, les refroidisseurs, les tours de refroidissement, les systèmes de pompes à chaleur, les unités de traitement d'air (volume constant, volume d'air variable et multizone), les unités de toit, les systèmes électriques tels que le contrôle de l'éclairage, les entraînements à fréquence variable et le comptage.

Caractéristiques principales

  • Contrôleurs BACnet IP et modules d'extension offrant jusqu'à 96 points de contrôle
  • UniPut™ technologie E/S pour une configuration flexible des points
  • Large gamme de contrôles HVAC pour répondre à tous les besoins de l’établissement
Principaux avantages
  • Contrôles de bâtiments à protocole ouvert pour l'interopérabilité et la facilité d'intégration
  • Configuration flexible minimisant le coût des changements de conception au cours de l'élaboration du projet
  • Des solutions flexibles et facilement extensibles offrent une approche cohérente de la modernisation progressive des installations existantes et des nouveaux bâtiments.
Cylon-BACnet-Building-Control


Produits et téléchargements

Select region / language