Avantages pour les intégrateurs de systèmes

installers
Les produits et solutions ABB Cylon, construits sur une plateforme ouverte, offrent une configuration flexible des points. Des outils de diagnostic et des logiciels améliorés permettent de simuler et de tester la stratégie, de mettre en service et de tester efficacement, ce qui se traduit par une solution plus robuste avec une réduction de l'installation, de la maintenance et du temps passé sur le site.

Une solution rentable

Le système CBX avec sa facilité de préconfiguration, sa simplicité d'installation et d'extension, et ses diagnostics rapides sur le module, permet de réduire le temps consacré à l'installation et à la maintenance, offrant ainsi une solution de gestion de l'énergie rentable.

Flexibilité d'expansion

Le CBX et le CBXi partagent le même facteur de forme. Les points d'E/S sont situés au même endroit et les modules FLX sont communs aux contrôleurs CBX et CBXi, ce qui fait du système CBX l'une des familles de contrôleurs les plus puissantes et les plus flexibles du marché ;

L'extension des E/S ou le développement futur d'un site est rapide et facile, avec des besoins en stocks réduits.

Plate-forme ouverte

Les contrôleurs ABB Cylon BACnet sont listés BTL et offerent une performance et une flexibilité inégalées sur une plateforme ouverte.

La série CBXi peut être utilisée comme plateforme d'intégration et supporte nativement le routage de BACnet MS/TP vers BACnet/IP ou Modbus.® RTU à Modbus TCP sans avoir besoin de passerelles ou de matériel supplémentaire.

Double plate-forme

Les contrôleurs de terrain BACnet de la série ABB Cylon CB Line comprennent les séries CBX System, CBT, et CBV Series. Ces puissants contrôleurs librement programmables sont conçus pour fonctionner dans le cadre de notre offre à double plate-forme et peuvent être utilisés comme contrôleurs BACnet/IP et BACnet MS/TP sur le terrain pour les solutions de gestion des bâtiments ASPECT®  et INTEGRA™ .

Facile à concevoir et à mettre en œuvre

Les données de CXproHD peuvent être facilement importées dans ASPECT ou INTEGRA, ce qui facilite l'ingénierie et la livraison de votre projet.   Toutes les valeurs de points sont automatiquement remplies et prêtes à être utilisées immédiatement dans ASPECT-Studio™ ou INTEGRA Niagara Workbench.

Installation rapide et facile

La connexion du bus d'E/S FLX et de l'alimentation est réalisée par un seul connecteur, ce qui simplifie le processus d'installation et élimine la possibilité d'une mauvaise connexion entre les composants d'un tronc de système CBX.

La préconfiguration des modules d'extension FLX par l'intermédiaire de la fonction d'adressage du dip-switch FLX réduit le temps d'installation sur site, simplifie la configuration et les vérifications du système et réduit le niveau de compétence requis pour la mise à niveau ou l'extension du matériel.

Mise en service efficace

La commande manuelle des UniPuts permet une configuration facile, une mise en service rapide et des tests post-installation sans qu'il soit nécessaire de se connecter au système CXpro.HD outil d'ingénierie.

L'annulation des UniPuts peut être effectuée par l'intermédiaire de CXpro.HD ou localement en utilisant la fonction HOA lorsqu'elle est disponible. La fonction Hand/Off/Auto Local Over-ride est disponible pour les FLX UniPuts™ avec les variantes ‘-H’.

Simulation hors site

Fonctionnalités complètes de simulation de stratégie dans CXproHDpermettent de tester les stratégies sur site, en émulant la stratégie de bout en bout sans avoir à se connecter au contrôleur physique.

Les tests de simulation permettent d'identifier tout problème ou toute question concernant les stratégies, ce qui permet une ingénierie plus complète et une mise en service sur site plus effective et plus efficient.

Réduction du temps de diagnostic

Les diagnostics sans logiciel du système CBX facilitent l'identification visuelle instantanée des défauts de câblage ; les LED d'état de tous les points d'E/S fournissent instantanément un diagnostic visuel et un état d'erreur pour chaque point du système connecté, ce qui réduit le temps de résolution des problèmes et les coûts qui y sont associés.

Configuration flexible des points

La ligne CB offre la technologie brevetée UniPut™ d'ABB Cylon, une réponse révolutionnaire à la configuration flexible des points permettant aux points sur le contrôleur d'être configurés comme une entrée ou une sortie, analogique ou numérique, maximisant la flexibilité relative aux changements de programmation ainsi que la capacité des points sur le contrôleur et utilisant moins d'espace dans l'armoire.

Ingénierie minimale

CXproHDest une suite d'applications logicielles qui permet de concevoir, d'élaborer, de programmer, de configurer, de tester, de mettre en service et d'entretenir toutes les facettes de la gamme de contrôleurs BACnet d'ABB Cylon’s CB Line avec un minimum d'efforts d'ingénierie. CXproHD vous permet de contrôler la fourniture de systèmes efficaces sur le plan énergétique.

Des solutions évolutives

  • Technologie de gestion des bâtiments basée sur le Web ASPECT
  • Système de gestion des bâtiments INTEGRA basé sur le cadre Niagara® 
  • Une architecture à l'épreuve du temps avec des voies de mise à niveau
  • Solutions de mise à niveau

Les intégrateurs du système ABB Cylon bénéficient également d'une formation technique exclusive, d'une assistance technique, de webinaires techniques, de webinaires de lancement de produits et de documentation technique et marketing accessible via le portail d'assistance en ligne sécurisé.

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language