Panneau frontal en acier inoxydable de 3 mm.
Caméra vidéo avec commutation jour/nuit automatique et LEDs infrarouges pour éclairer les scènes de nuit.
Unité mains libres et module de bouton rétro-éclairé.
La feuille imprimée estampée est incluse.
L’outil de montage est inclus.
Pour le montage encastré avec boîtier de montage encastré.
Pour le montage apparent avec boîtier de montage apparent.
Réglage de l’angle horizontal/vertical: +/- 15°, réglable mécaniquement
Angle de détection horizontal/vertical: 86°/67°
Permet d'ouvrir la porte à l'aide du lecteur d'empreintes digitales.
64 utilisateurs peuvent être programmés.
Programmation directement sur le module ou via un navigateur Web (nécessite une passerelle IP).
Unités de consommation: 10
Type de protection appareil: IP 44
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 349 mm x 135 mm x 43 mm
Ne convient pas pour une utilisation avec l’interface de caméra et du module de caméra 180°.
Version
E-No 964 111 095 interphone extérieur vidéo 1x, avec module d’empreintes digitales, acier inoxydable
E-No 964 112 095 interphone extérieur vidéo 2x, avec module d’empreintes digitales, acier inoxydable
E-No 964 113 095 interphone extérieur vidéo 3x, avec module d’empreintes digitales, acier inoxydable