Moniteur intérieur vidéo ABB-Welcome M avec combiné

A la fois tellement moins, et tellement plus

ABB-Welcome M indoor video station handset

Notre combiné vidéo de 45 mm d'épaisseur reste l'un des plus fins du marché. Il doit son succès non seulement à sa forme particulièrement raffinée et à ses touches sensitives rétroéclairées, mais aussi à ses puissantes fonctionnalités. Il a été conçu pour offrir un confort optimal à tous, y compris aux utilisateurs malentendants.

Description du produit

Le modèle est disponible en deux couleurs (noir et blanc), avec boucle inductive en option

Principaux avantages

  • Moniteur intérieur fin avec combiné ,
  • Touches programmables personnalisables pour utiliser l'intercom, appeler l'interface gardien, déverrouiller une porte supplémentaire, etc…
  • Transfert d'appel entre différents appartements et l'interface gardien en cas d’absence,
  • Fonction « silence » pour un seul ou tous les moniteurs intérieurs d'un même logement,
  • Configuration d'une liste noire pour empêcher les appels indésirables d'autres appartements.

Principales caractéristiques

  • Ecran 4,3’’ avec 6 touches sensitives,
  • Répertoire d’appels pour les intercoms,
  • Possibilité d'enregistrer jusqu'à 25 images,
  • Configuration d'un mot de passe personnalisé si la platine de rue est équipée d’un clavier,
  • Déverrouillage automatique pendant 2 plages horaires différentes,
  • Mise en service facile grâce au paramétrage des adresses par cavaliers,
  • Montage en saillie ou sur un support de bureau (en option).

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Navigateur produits
Documents
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language