Grâce à la sélection de différents modes, un seul produit peut avoir plusieurs fonctions.
Par exemple, les bouton-poussoirs des platines de rue peuvent appeler un ou deux logements, piloter un éclairage ou encore appeler directement le concierge ou le gardien.
La platine de rue vidéo ABB-Welcome M,robuste et résistante aux intempéries (IK07 et IP54), peut s’installer en saillie ou en encastré.
Principaux avantages
- Contrôle deux accès sans avoir besoin d’accessoire supplémentaire : portillon piéton (Sortie impulsionnelle 12V DC) ou portail voiture (Contact sec NO/NF),
- Possibilité de raccorder directement une caméra analogique auxiliaire sur la platine de rue pour avoir un autre angle de vue,
- Dès la nuit tombée, la caméra passe en vision nocturne avec une image en noir et blanc et un éclairage du visiteur par des LED infrarouges,
- Fonction surveillance pour se connecter à la caméra de la platine de rue,
- 3 LED de signalisation : appel en cours/système occupé, communication établie, porte ouverte,
- Paramétrage et adressage par potentiomètre pour une installation simple et rapide,
- Modules à fixation sans outil.
Principales caractéristiques
- Raccordement direct d’une gâche à émission (jusqu'à 18 V, 4 A) depuis le module audio,
- Fonction surveillance pour se connecter à la caméra de la platine de rue,
- Caméra vidéo avec grand angle de détection (H 86°, V 67°, D 104°) et ajustement mécanique manuel (H 15°, V 15°),
- Lecteur de badges intégré dans le module écran pour le contrôle d’accès des résidents,
- Possibilité d'enregistrer jusqu'à 3 000 noms,
- Contrôle d’accès par code en équipant la platine d’un module clavier,
- Un cadre avec visière de protection contre la pluie permet d’installer la platine de rue en saillie mais peut être également scellé pour renforcer la protection du système face aux intempéries.