Aussi unique que votre habitat

Transformez votre expérience de vie intelligente avec les écrans élégants ABB RoomTouch® !
Grâce à l'interface conviviale et personnalisable, toutes les fonctions peuvent être facilement contrôlées, par exemple en ouvrant les stores d'un simple geste vers le haut ou en les fermant d'un simple geste vers le bas. Vous pouvez également créer des ambiances personnalisées, contrôler le panneau en balayant le menu ou en tapotant pour confirmer une action telle que l'allumage des lumières.  

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

arrows split
Design fin et intemporel

Écrans tactiles minces de 11 mm, disponibles en noir et blanc avec écran en verre IPS

touch
Facilité d'utilisation

Interaction conviviale par swiping avec des options de visualisation flexibles

coating
Mode veille rapide

Lorsque la pièce devient sombre jusqu'à ce qu'il détecte la présence d'une personne à proximité

Découvrir la gamme

RT4 web_logos
ABB RoomTouch® 4

Ecran tactile pour ABB i-bus® KNX & ABB-free@home®.

  • 12 éléments de contrôle
  • KNX Data Secure pour une protection maximale des données
  • Jusqu'à 18 informations d'état peuvent être affichées (par exemple, des messages de défaut ou d'alarme).
  • Une touche aléatoire suffit pour activer une scène ou une fonction prédéfinie (entrée).
  • Retour haptique (vibration)
  • Capteur de proximité et de luminosité intégré
  • Régulateur de température ambiante intégré
  • Mode antireflet pour une utilisation dans l'obscurité, complétant les modes jour et nuit de l'appareil
  • Visualisation flexible (1-4 fonctions par page)
  • Entrée binaire intégrée et entrée du capteur de température externe
  • Mise en service via ETS5/6 et l'outil DCA
  • Disponibilité mondiale grâce à la conformité aux normes, notamment VDE, British Standard et Swiss Standard, avec des boîtes d'installation standard.
RT5 web
ABB RoomTouch® 5

Panneau tactile horizontal ou vertical pour ABB i-bus® KNX

  • Jusqu'à 30 éléments de contrôle
  • Séparation des messages de défaut et d'alarme
  • Jusqu'à 20 informations d'état peuvent être affichées (par exemple, des messages de défaut ou d'alarme).
  • Une touche aléatoire suffit pour activer une scène ou une fonction prédéfinie (entrée).
  • Retour d'information acoustique et haptique
  • Capteur de proximité et de luminosité intégré
  • Régulateur de température ambiante intégré
  • Mode antireflet pour une utilisation dans l'obscurité, complétant les modes jour et nuit de l'appareil
  • Visualisation flexible (1-5 fonctions par page)
  • Entrée binaire intégrée et entrée du capteur de température externe
  • Mise en service via ETS5/6 et l'outil DCA
  • Disponibilité mondiale grâce à la conformité aux normes, notamment VDE, British Standard et Swiss Standard, avec une boîte d'encastrement dédiée.
  • Cadre métallique et présentoir en verre

En savoir plus sur



Produits et documentation

ABB RoomTouch® 4''
ABB RoomTouch® 5''
Documentation
Loading documents


Select region / language