La passerelle ABB Modbus KNX est un appareil modulaire compact conçu pour l'installation, permettant l'intégration de serveurs Modbus RTU et de dispositifs KNX TP. La passerelle Modbus RTU – KNX TP est une passerelle bidirectionnelle offrant 100 points de données librement configurables. Le dispositif fonctionne en tant que client Modbus RTU et facilite l'intégration des serveurs Modbus compatibles avec le protocole RTU via RS-485.
Un DCA optionnel et gratuit est disponible pour faciliter la configuration, permettant d’exporter et d’importer le mappage Modbus-KNX sous forme de modèles. Des modèles de composants Modbus seront également disponibles en téléchargement depuis une base de données.