Commande d’éclairage

Commande d’éclairage économe en énergie


ABB i-bus® KNX garantit un éclairage optimal des bâtiments industriels et commerciaux ainsi que des habitations privées.
L’intensité de l’éclairage est surveillée et contrôlée à distance en fonction des exigences d’éclairage.
En outre, ABB i-bus® KNX soutient les sous-systèmes comme la commande d’éclairage 1-10 V ou DALI et leurs interfaces.

Atouts
  • Rendement énergétique supérieur grâce à une régulation constante de la lumière et à une détection de présence
  • Confort maximum grâce à des scénarios d'éclairage
  • Plus de flexibilité dans la reprogrammation ou l’ajout de périphériques pour satisfaire les nouveaux besoins des clients

Caractéristiques

  • Actionneurs de régulation de l'intensité universels pour la commande de consommateurs avec une capacité de 210 VA jusqu’à 2400 VA
  • Actionneurs de commutation/de régulation de l'intensité pour la commutation et la régulation de l'intensité des ballasts électroniques avec des interfaces de commande de 1 à 10 V

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et téléchargements

Loading documents
Select region / language