Zenit

L'apogée des gammes modulaires

zenit_Beton01_header

Zenit est la série modulaire la plus complète pour tous les types d'installations commerciales et domestiques. Une série au design recherché et aux finitions soignées qui ajoute de la valeur aux installations, avec des fonctions avancées qui offrent des niveaux de confort et de performance plus élevés.

Produits et documentation


Zenit termine

Zenit.Blanco
White
Zenit.Plata
Argent
Zenit.Acero Inoxidable
Cadre en acier inoxydable - Interrupteur anthracite
Zenit.Antracita
Anthracite
Zenit.Cristal Blanco
Cadre en verre blanc - interrupteur blanc
Zenit.Pizarra
Cadre ardoise - interrupteur argent
Zenit.Cava
Cadre champagne - interrupteurs blancs
Zenit.Cristal Negro
Cadre en verre noir - interrupteurs argentés
Cadre en wengé - interrupteur en argent

Options du capteur Zenit

5
Couvercle de bascule avec symbole de scène
4
Couvercle du basculeur avec le symbole ONOFF
3
Couvercle du basculeur avec symbole de gradation
6
Cache-culbuteur avec symbole aveugle
1
Lecteur de transpondeurs KNX
2
Thermostat KNX
Select region / language