ABB SmartTouch® 10"

Une commande centralisée élégante pour les maisons et les bâtiments intelligents

smarttouch-10-home

Une seule interface pour trois applications

ABB SmartTouch® 10” présente un écran tactile haut de gamme qui combine la domotique et l'interphonie dans un seul équipement pour les applications résidentielles, hôtelières et les bâtiments tertiaires.

ABB SmartTouch® 10" offre le contrôle des solutions de domotique ABB-free@home® , du protocole universel ABB i-bus®  KNX, et les fonctions de contrôle d'accès de la gamme ABB-Welcome dans une seule interface intuitive.


 

REGARDEZ LA VIDÉO MAINTENANT

 



Commodité et sécurité

Connexion Wifi intégrée pour l'application mobile ABB-Welcome. Grâce à la passerelle IP intégrée, les appels et notifications peuvent désormais être reçus simplement via l'ABB SmartTouch® 10", ou via l'application Welcome.

Créez une toute nouvelle dimension de contrôle de la maison - avec un maximum de confort, de sécurité et d'efficacité énergétique.

 
door-answering via app

Créez des scènes d'un simple toucher du doigt

SmartTouch10-hotel

L'écran capacitif de haute qualité peut être utilisé intuitivement par simple pression du doigt et par des gestes de glissement. Cela vous permet d'allumer et de tamiser la lumière, de contrôler les stores et de réguler le chauffage dans tout le bâtiment.

Des scènes complètes peuvent également être créées à partir de toutes ces fonctions pour concevoir rapidement et facilement l'environnement exact que vous souhaitez.

Et si vous prévoyez de sortir, vous pouvez accéder aux prévisions météorologiques pour les 5 jours à venir.

Un design élégant adapté à tous les intérieurs

SmartTouch10-home

ABB SmartTouch® 10" possède un design fin et élégant et comporte un écran IPS de 10" avec une résolution de 1280*800 et un angle de vision de 75° dans toutes les directions, pour un contrôle optimal en un coup d'œil.

Avec seulement 14 mm d’épaisseur et disponible en 4 couleurs : acier inoxydable, graphite, or et or rose, avec un verre noir ou blanc, ABB SmartTouch® 10" est certain de pouvoir s’associer à n'importe quelle décoration intérieure.



RoseGold-Black
Or rose
RoseGold-white
Gold-Black
Or
Gold-white
Anthracite-Black
Graphite
Anthracite-white
stainless steel-Black
Acier inoxydable
Stainless Steel-white




smarttouch10 dashboards

Manipulation intuitive pour plus de commodité et de contrôle

Les tableaux de bord permettent une navigation rapide et peuvent être facilement personnalisés avec des favoris pour un accès rapide et clair.

ABB SmartTouch®  10" pour ABB i-bus®  connexions KNX :  Un total de 450 éléments de contrôle sont affichés sur un maximum de 25 pages, ce qui permet un contrôle étendu de votre environnement.

ABB SmartTouch®  10" pour les connexions ABB-free@home® :

La connexion par paire torsadée fournit une seule page de tableau de bord avec un maximum de 18 commandes. Pour un contrôle supplémentaire, la connexion via wi-fi offre la même quantité de contrôle et de fonctionnalités que l'application ABB-free@home®.




Points forts

  • Connexions à paires torsadées pour ABB i-bus® KNX, ABB-free@home®, et ABB-Welcome
  • Passerelle IP intégrée permettant de connecter l'application Welcome APP à l'appareil pour répondre à distance aux appels.
  • Mise en œuvre des caméras IP
  • L'affichage des données météorologiques en ligne peut également être utilisé comme économiseur d'écran.
  • Ecran tactile avec retour haptique (vibration au toucher)
  • Capteur de proximité / capteur de luminosité
  • Entrée binaire et entrée de température
  • Boîte d'encastrement : 6136/07 UP
 

Conception largement récompensée

ABB SmartTouch® 10" a remporté plusieurs prix mondiaux prestigieux pour la conception innovante de son produit et son interface utilisateur.
smarttouch awards-2


Principales caractéristiques

smarttouch10-one device for 3 functions

ABB SmartTouch® 10” offre la possibilité de piloter ABB-free@home®, ou ABB i-bus® KNX ainsi que les fonctions entièrement intégrées de ABB-Welcome dans un seul appareil.

SmartTouch10 slim design

Conception fine et élégante dans une gamme de couleurs adaptées à tous les types d'intérieur.

smarttouch 10 dashboards

Les tableaux de bord facilitent une navigation rapide et peuvent être aisément personnalisés avec des favoris pour un accès rapide et clair.





Produits et téléchargements

Products
Documentation
Loading documents
Select region / language