KNX APP -Control Server



Avec KNX APP-Control Server - anciennement ABB i-bus Busch-ControlTouch® , les smartphones, tablettes, ordinateurs portables deviennent des télécommandes pratiques pour votre système KNX smart home. Venant avec un nouveau nom, interface rafraîchie et nouvelles fonctionnalités. Il connecte l'installation KNX au réseau IP, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir accès à l'ensemble du réseau. les utilisateurs peuvent contrôler toutes les fonctions KNX dans les bâtiments et les habitations, et en permettant mise en service simplifiée, programmation à distance & dépannage amélioré pour l'installateur. 

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • suomi
  • français
  • polski
knp2
knx ryc




Des fonctionnalités illimitées : un contrôle total, une seule application.

Avec les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles intégrations, KNX APP-Control Server devient un monde de possibilités illimitées à portée de main.

Avantages de KNX APP-Control Server

Avantages pour l'utilisateur final



loop

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INTÉGRAUX À DISTANCE

KNX APP-Control Server intègre de manière transparente les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. comme des télécommandes pour le système KNX. En connectant l'installation KNX à le réseau IP, il permet de moniteur, contrôler et gérer toutes les fonctionnalités KNX Les fonctions de commutation, de gradation, d'occultation, etc. et le contrôle RTR, à l'intérieur du bâtiment et de la maison.

 

save

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


Avec Gestion intelligente de l'énergie dans le serveur KNX APP-Control, vous pouvez optimize l'utilisation de l'énergie pour être plus autonome et de réduire les factures d'énergie jusqu'à 30 %. Vous pouvez utiliser KNX APP-Control Server pour programmer la consommation d'énergie de manière équilibrée en fonction de l'énergie disponible, des prix en vigueur et de la demande d'énergie.

 

CUSTOMIZATION

PERSONNALISATION


Les utilisateurs finaux peuvent facilement personnaliser l'application à leurs préférences et à leurs besoins spécifiques, améliorant ainsi leur expérience et leur satisfaction globales. Il est possible de personnaliser l'affichage des pages de contrôle, de sélectionner les images de la pièce et les éléments de contrôle, ce qui garantit une utilisation facile et intuitive.

 

 

smile

CONCEPTION CONVIVIALE


Disponible dès maintenant en mode sombre et en mode clair UI et UX, la conception de l'interface utilisateur est améliorée pour être plus intuitif, plus explicite et plus facile à utiliser. Le design moderne de l'application est en accord avec les panneaux tactiles d'ABB.

 

 

 

ENHANCED

FLEXIBILITÉ ACCRUE GRÂCE AUX INTÉGRATIONS

Grâce au KNX Bridging et à l'intégration multimédia, vous pouvez intégrer des solutions de Sonos et d'autres fabricants. En outre, vous pouvez intégrer des sites web pour la récupération, par exemple, données de prévisions météorologiques et lier d'autres les fonctions logiques.

 

 

 

 

Avantages pour l'installateur électrique et l'intégrateur de systèmes



SIMPLIFIED

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

La mise à jour simplifie considérablement le processus de mise en service, permettant aux installateurs d'importer le projet KNX, de démarrer la visualisation et d'ajouter des commandes et des adresses de groupe facilement par glisser-déposer. En outre,  BACnet IP et Modbus TCP sont désormais pris en charge. La mise en service se fait de manière centralisée par l'intermédiaire de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Portail ProService.

Mise en service facilitée grâce à la connexion directe de l'adresse du groupe.

REMOTE

Accès à distance et programmation

La mise à jour offre aux installateurs la possibilité de accès à distance, ce qui leur permet de programme le système KNX complet à distance via une connexion sécurisée. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer des déplacements supplémentaires vers l'usine de traitement des eaux usées. après la mise en service, ce qui permet d'accélérer la maintenance et d'accroître l'efficacité.

 

ENHANCED2

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE et essais

La nouvelle Éditeur de logique graphique permet aux installateurs de créer graphiquement et de tester à l'avance des fonctions simples et complexes, ce qui accroît l'efficacité du travail et permet d'éviter les erreurs.

 

EASIER

DÉPANNAGE PLUS FACILE  

Grâce à l'enregistreur de télégrammes KNX (en ligne et hors ligne), les installateurs identifient les problèmes au sein d'une installation en capturant les télégrammes provenant de différents dispositifs. Cela permet dépannage à distance et surveillance proactive. En outre, l'appareil comprend un routeur KNX, ce qui élimine la nécessité d'un achat séparé. En outre, le Fonctionnalité de mise à jour automatique élimine la nécessité pour l'installateur de se rendre sur le site du bâtiment pour installer les mises à jour du micrologiciel/logiciel, ce qui rend le processus de mise à jour plus pratique et plus efficace.

Produits et téléchargements

Select region / language