Installation

installation_header_1183x353

ABB i-bus® KNX utilise un câble de données supplémentaire pour connecter des appareils et des systèmes tels que le chauffage et l'éclairage à un système en réseau. Si chaque application était conçue individuellement, comme d'habitude, un tel réseau ne serait possible qu'avec des coûts élevés et un effort technique considérable.

La structure KNX


La structure KNX est très flexible grâce à la possibilité de connecter les appareils : les configurations de câblage linéaire, arborescent et en étoile sont possibles.

La structure spatiale de KNX


La structure spatiale de KNX est disposée en rangées, qui peuvent être reliées entre elles par des coupleurs, en fonction de la taille du réseau. Les appareils des lignes respectives (capteurs et actionneurs) sont alimentés en courant (30 V), ce qui signifie que l'ensemble du système de bus KNX peut être configuré avec plus de 50 000 appareils bus.

Le moyen de communication - le câble KNX

En un mot, le bus KNX se compose d'une paire de câbles bifilaires à paires torsadées (type de câble, par ex. YCYM 2 x 2 x 0,8 ou J-H (ST) H 2 x 2 x 0,8 sans halogène) qui relient les appareils KNX. Ce câble transmet les télégrammes de données et alimente l'électronique des appareils bus. Le système KNX peut également être étendu via des réseaux IP.

Informations supplémentaires

Select region / language