ABB Trevion®

Une touche de perfection

ecran-ABB-Trevion

Le design et la fonctionnalité n’ont jamais été aussi synchronisés ! Les éléments d’affichage et de commande d’ABB Trevion® correspondent à bon nombre de nos gammes de conceptions d’interrupteurs. Avec ses fonctions innovantes de balayage et de rotation, son guide de lumière animé et ses éléments d'affichage et de commande personnalisables, il ajoute une touche de perfection à n'importe quelle maison !

Points forts

sensor-haute-qualite
Assortiment de capteurs de haute qualité

avec une vaste gamme de fonctionnalités

utilisation-fluide
Utilisation fluide

grâce à la fonction de balayage, soutenue par un guide de lumière multicolore animé

compatibilite
Compatibilité

avec inserts ABB i-bus® KNX, ABB-free@home® et ABB flexTronics® (uniquement claviers)

design-customise
Conception personnalisable

d'éléments d'affichage et de commande, intégrables dans plusieurs de nos gammes design

Écran et claviers


ABB Trevion® comprend un écran de 2,4 pouces avec une surface en verre noir pour un contraste plus élevé, ce qui maintient l'écran lisible même dans un angle de vision incliné. Les utilisateurs peuvent choisir entre les modes clair et sombre et le retour haptique par vibration contribue à une interface intuitive. opération.

  • 12 fonctions de contrôle
  • Max. 4 fonctions par page
  • Opération de balayage similaire à celle d'un smartphone
  • Page d'informations pour jusqu'à 12 messages d'état (KNX)
  • Capteur de proximité/luminosité
  • Contrôleur de température ambiante inclus
  • Capteur de température interne
  • Une entrée binaire/entrée de température externe

Découvrez une technologie de capteur moderne combinée à un design élégant et à un concept d'utilisation unique grâce à des surfaces capacitives.

Les claviers peuvent être configurés de manière flexible comme un capteur tactile 1 à 4 fois (un code de commande), de sorte qu'ils sont adaptables aux besoins individuels et peuvent être reconfigurés ultérieurement. Les LED multicolores visualisent les changements de mouvement ou de luminosité grâce au guide de lumière animé.

Design et fonctionnalité en synchronisation

L'écran et les claviers ABB Trevion® correspondent à bon nombre de nos gammes de conceptions de commutateurs. Avec ses fonctions innovantes de balayage et de rotation, son guide de lumière animé et ses éléments d'affichage et de commande personnalisables, il ajoute une touche de perfection à n'importe quelle maison !

Produits et Téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language