Contrôleurs d'alimentation réseau

Surveillance fiable de l’injection réseau

Les relais multifonctions de la gamme CM-UFD sont conçus pour surveiller plusieurs paramètres du réseau lorsqu’une production décentralisée injecte de l’énergie dans le réseau public.
Ils ont pour but de déclencher un interrupteur de sectionnement, placé entre la production décentralisée et le réseau public, afin de déconnecter cette production en cas de problème (par exemple un réseau instable), de défaut ou de maintenance sur le réseau.
Différentes fonctions de surveillance, comme la valeur moyenne sur 10 minutes, les surtensions/sous-tensions et les sur/sous-fréquences en temps réel, sont configurables via l’écran en face avant.

Avantages principaux

  • Surveillance fiable et sécurisée de tous les paramètres réseau importants
  • Temps de connexion au réseau élevés = revenus accrus
  • Dernières homologations en conformité avec les normes locales d’injection réseau

Caractéristiques principales

  • Surveillance de la tension et de la fréquence sur les réseaux monophasés et triphasés (systèmes CA 2, 3 ou 4 fils)
  • Surveillance de la valeur moyenne sur 10 minutes
  • Surveillance configurable du ROCOF (taux de variation de fréquence)
  • Détection de décalage de vecteur configurable
  • Mémoire d’erreurs pour jusqu’à 99 entrées (avec cause, valeur mesurée et horodatage relatif)
  • Protection par mot de passe
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
controleurs-alimentation-reseaux

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documents

Select region / language