Relais de surveillance de température

Deux gammes de relais de surveillance de température répondent aux besoins de vos applications

 

Les relais innovants de surveillance de la température CM-TCN peuvent être configurés via un écran LCD rétro-éclairé ou une application pour smartphone. Le paramétrage et la configuration sont à portée de main avec l'application ABB EPiC - même s’ils ne sont pas sous tension - réduisant le temps d'installation de 80%. Et avec un seul relais couvrant une large gamme d'applications, les stocks peuvent être considérablement réduits, ce qui fait des relais de surveillance intelligents d'ABB une véritable alternative.

La gamme CM-TCS surveille et mesure les températures des solides, des liquides et des fluides gazeux à l'aide de divers capteurs. La surveillance de la surchauffe et de la sous-température ainsi que le principe de circuit ouvert ou fermé peuvent être configurées rapidement et facilement pour n'importe quel appareil. Lorsque la température descend en dessous ou dépasse la valeur de seuil définie, les relais de sortie changent de position en fonction de votre fonctionnalité configurée et les LED de la face avant indiquent l'état actuel.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)
9PAA00000018621_800x536

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

CM-TCN
CM-TCS
Web page CM-TCN 

 

 

 

Les relais innovants de surveillance de la température CM-TCN peuvent être configurés via un écran LCD rétro-éclairé ou une application pour smartphone. Le paramétrage et la configuration sont à portée de main avec l'application ABB EPiC – même s’ils ne sont pas sous tension - réduisant le temps d'installation de 80%. Et avec un seul relais couvrant une large gamme d'applications, les stocks peuvent être considérablement réduits, ce qui fait des relais de surveillance intelligents d'ABB une véritable alternative.

 

 

 

 

ABB_picto_48x48_own_creation_one_look (002)Un seul regard pour avoir toutes les informations nécessaires : écran LCD rétro-éclairé pour une lecture et un paramétrage faciles

Tout ce dont vous avez besoin en un coup d'œil: l'écran LCD à l'avant du relais affiche les valeurs actuellement mesurées et les données de maintenance. Et avec une seule pression, la structure de menu basée sur des symboles est accessible via le bouton-poussoir de rotation. Définissez simplement les seuils et les paramètres à l'aide d'une interface intuitive

 

 

 

mobile settings

Une seule touche pour une configuration 80% plus rapide : paramétrage NFC via l'application pour smartphone

Une seule touche suffit pour une configuration rapide, simple et intuitive avec l'application pour smartphone ABB EPiC. Touchez simplement le relais avec votre téléphone portable : les paramètres peuvent être modifiés et stockés dans l'application, puis copiés sur différents appareils, même s'ils ne sont pas sous tension. Disponible dans une gamme de langues différentes, l'installation et la configuration n'ont jamais été aussi faciles.

 

 


webimage-podium

Un seul appareil pour une large gamme d’applications :

Élimine le besoin d'appareils différents : les relais sont configurables sur une large plage de réglage et peuvent être ajustés de manière flexible quels que soient les seuils, les valeurs de temps ou d'autres paramètres. Les paramètres prédéfinis pour les applications clés, l'espace pour les paramètres définis par l'utilisateur, le stockage des paramètres et le transfert vers différents appareils permettent une mise en service rapide et simple. Télécharger des ensembles de paramètres dans le cloud ou les distribuer globalement en quelques secondes, par exemple par e-mail, réduit les coûts logistiques et d'inventaire.

relais-de-surveillance-temperature

La gamme de relais CM-TCS d'ABB surveille et mesure les températures des solides, des liquides et des fluides gazeux à l'aide de divers capteurs. La surveillance de la surchauffe et de la sous-température ainsi que le principe de circuit ouvert ou fermé peuvent être configurées rapidement et facilement pour n'importe quel appareil.
Lorsque la température descend en dessous ou dépasse la valeur de seuil définie, les relais de sortie changent de position en fonction de votre fonctionnalité configurée et les LED de la face avant indiquent l'état actuel. Découvrez comment les relais de surveillance de température CM-TCS peuvent aider à protéger votre application.

 

Principaux avantages

  • Temps d'arrêt et temps de mise en service réduits
  • Gain de temps d'ingénierie
  • Réduction du temps de sélection
  • Différents types de capteurs, par ex. PT100
  • Différentes fonctions de surveillance, y compris la sur- / sous-température, la surveillance par plage
  • Toutes les configurations et réglages en face avant
  • Une ou deux valeurs de seuil
  • Principes de circuit ouvert ou fermé facilement configurables
  • Surveillance des courts-circuits et détection de fil interrompu
  • Connexion à vis ou technologie push-in Easy Connect disponible

 

Points forts

Videos

Produits et téléchargements

Select region / language