Relais temporisés

Pour tous les types d'applications

Les relais temporisés électroniques ABB de la gamme CT sont utilisés dans un large périmètre d’applications, démontrant leurs excellentes performances dans les environnements applicatif des plus contraignants. La gamme se décline en trois gammes. Utiliser les relais temporisés électroniques ABB vous garantit la satisfaction de tous vos besoins en contrôle de temporisation dans vos installations basse tension - de la version économique CT-E à la version haut de gamme CT-S.

Principaux avantages

  • Réglages en façade de produit
  • Versions en boitier multifonctions
  • Raccordement ressort disponibles en versions CT-S

Principales fonctionnalités

  • De nombreuses fonctions, des appareils simples aux dispositifs multifonctions
  • De nombreuses tensions d'alimentation de commande disponibles
  • Plage de temps entre 0,05 s et 300 h
  • Boîtier au format modulaire 45mm par ex. pour l'automatisation des bâtiments
  • Variantes en boitiers économiques
  • Variantes haut de gamme en boitier sophistiqués

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Relais temporisés électroniques

Documents

Documents
Loading documents
Select region / language