Contacteurs AS à trois pôles
La gamme de contacteurs compacts AS d’ABB vous permet d’optimiser la conception de votre système en fournissant des solutions fiables et rapides.
Atouts
- Les meilleurs services avec les meilleurs tarifs
- Mêmes dimensions en profondeur, en largeur et en hauteur sur toute la gamme des contacteurs AC et DC avec bornes à vis ou à ressort
- Éléments d’extinction pouvant être encliquetés sur le côté, intégrés dans les dimensions totales du contacteur
- Contacteurs inverseurs larges de 90 mm qui incluent le verrouillage mécanique et électrique sans occuper d’espace supplémentaire
Caractéristiques
- Jusqu’à 7,5 kW AC-3 - 400 V et 24 A AC-1 - 400 V, 10 hp - 480 V et 20 A usage courant
- Appareils pour commande AC ou DC
- Bornes de raccordement à vis et à ressort
- Commande directe par API possible sans relais d’interface supplémentaire
- Sets de connecteurs et dispositifs de verrouillage pour les combinaisons inverseurs et étoile-triangle pour un montage facile, rapide et sûr
- 1 contact auxiliaire intégré, interrupteurs auxiliaires supplémentaires pour le montage frontal