Relais de protection thermique

Protection moteur contre les surcharges et les défauts de phase

Les relais thermiques de surcharge sont des dispositifs électromécaniques économiques destinés à la protection du circuit principal. Ils assurent une protection fiable des moteurs en cas de surcharge ou de défaillance de phase. Le relais thermique de surcharge peut constituer une solution de démarrage compacte associé à des contacteurs.

Avantages principaux

  • Protection fiable des moteurs
  • Facilité de création de solutions de démarrage
  • Compatibilité optimisée avec les contacteurs ABB
  • Kits de montage individuel et réarmement électrique disponibles pour certaines applications.

Caractéristiques principales

  • Classe de déclenchement 10
  • Plages de réglage du courant ajustables
  • Protection contre les surcharges avec sensibilité à la perte de phase
  • Compensation de température jusqu'à +60 °C
  • Réarmement automatique ou manuel, avec possibilité de scellage
  • Fonctions d’arrêt et de test intégrées.
Thermal-overload-relays
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Actualités

Produits et Documentation

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language