Contacteurs NF avec technologie AF

Pour faire avancer les choses, vous avez besoin de contrôle

Les relais contacteurs NF sont dotés de la technologie AF en standard. La bobine à commande électronique offre de nombreux avantages par rapport aux alternatives conventionnelles et, associée à la vaste offre de produits ABB, une configuration optimale à chaque fois.

Principaux avantages

  • Optimisez la logistique et réduisez les coûts administratifs avec moins de variantes de produits à gérer
  • Accédez à une assistance mondiale et utilisez les mêmes produits dans toutes les régions du monde
  • Une réduction de 80 % de la consommation énergétique de la bobine vous permet d'économiser de l'énergie
  • Sécurisez votre disponibilité en laissant la technologie AF compenser les chutes et les creux de tension.
  • Principales fonctionnalités

    • Gammes 4 et 8 pôles disponibles, 8 pôles avec bloc de contacts auxiliaires 4 pôles fixé en permanence
    • Types de connexions à vis, à ressort et à languette disponibles
    • Suppression de surtension intégrée
    • Chevauchement des contacts retardateurs/avançants pour les variantes NF33/11 et NF51/11
    • Accessoires faciles à utiliser grâce à la fonction Snap-to-Connect
    • Contacts liés mécaniquement.
     
    NF22,-NF31,-NF40,-NFZ40,-NFZ31,-NFZ22_presentation

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Actualités

    Produits
    Documents
    Loading documents
    Select region / language