Contacteurs pour la commutation CC

Pour une commutation CC compacte et efficace

Les contacteurs GF, GAF et GA sont spécialement conçus pour la commutation de circuits CC jusqu’à 1500 V. Grâce à leur coupure efficace des circuits CC, cette gamme de produits figure parmi les plus compactes du marché pour des applications telles que le solaire photovoltaïque, la recharge de véhicules électriques, les onduleurs et les systèmes de stockage d’énergie. La gamme standard de contacteurs AF d’ABB peut également être utilisée pour la commutation en CC à partir de 850 V CC et en dessous. 

Avantages produit

  • Conception compacte et moderne
  • Homologués IEC et UL
  • Accédez à un support mondial et utilisez les mêmes produits dans toutes les régions du monde
  • Fiables sur tous les réseaux.

Caractéristiques produit

  • Jusqu’à 1050 A, 1500 V DC-PV3 pour les applications solaires photovoltaïques.
  • Jusqu’à 2050 A, 1000 V DC-1
  • GF et GAF reposent sur la technologie AF éprouvée
  • Large plage de tension de commande (par ex. 100-250 V AC/DC)
  • Interface PLC, 24 V DC - 100 mA
  • Suppression intégrée des surtensions.
     
1sfc101388v0001
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Produits et documents

Select region / language