L’application de la commutation de condensateurs entraîne un courant de crête très élevé lors de la mise sous tension du circuit. Les contacteurs UA..RA intègrent une résistance d’amortissement qui permet de gérer les courants de crête sans limitation.
Avantages du produit
- Gamme de contacteurs la plus complète du marché jusqu’à 80 kVar
- Fiable dans les applications exigeant la commutation de condensateurs
- Sélection simple avec le logiciel CAPCAL.
Caractéristiques du produit
- Les contacteurs UA..RA, avec résistances d’amortissement, sont utilisés lorsque les courants de crête dépassent largement 100 fois le courant efficace nominal
- Les contacteurs UA sont utilisés lorsque les courants de crête sont inférieurs ou égaux à 100 fois le courant efficace nominal
- Les contacteurs UAF..RA sont disponibles avec une vaste plage de tension de commande, grâce à la technologie AF et à une bobine électronique