Démarreurs manuels pour moteurs

Une gamme complète pour la protection des moteurs

Les démarreurs manuels pour moteurs(MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils combinent commande et protection de moteur dans un seul appareil. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations, sans fusible, contre les courts-circuits, les surcharges et les défauts de phase. La protection sans fusible offerte par le démarreurs manuels pour moteurspermet de faire des économies, de gagner de l'espace et de garantir une réaction rapide en cas de court-circuit, le moteur étant coupé en l'espace de quelques millisecondes.


Principaux avantages

  • Gamme d’accessoires principaux harmonisée entre les familles MS1xx et MO1xx pour simplifier la planification et la logistique
  • Planification et installation efficaces, parfaitement alignées et coordonnées avec la gamme de contacteurs ABB
  • Des ponts de connexion simples pour les démarreurs directs réduisent le temps de câblage et évitent les erreurs de câblage
  • Moins d’arrêts machine et de dépenses de maintenance grâce à une protection moteur fiable Conception compacte
  • Les bornes à ressort Push-In d’ABB offrent des connexions uniques, fiables, rapides et faciles, sans besoin de resserrage périodique

Principales fonctionnalités

  • Poignée pour la mise en marche/arrêt manuelle / protection contre les courts-circuits et les surcharges
  • Plages de réglage du courant ajustables
  • Grands marquages sur l’échelle de réglage pour un réglage précis du courant
  • Fonction de sectionnement
  • Compensation thermique jusqu’à +60 °C
  • Commande à distance via déclencheur à minimum de tension ou à émission de courant
  • Pouvoir de coupure de service Ics jusqu’à 100 kA
  • Boîtier sécurisé au toucher (IP20)
  • Convient aux applications monophasées
motorprotection
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Produits et documents

Select region / language