Disjoncteurs pour la protection des transformateurs

Protection sans fusible côté primaire

Les disjoncteurs pour la protection des transformateurs sont spécialement conçus pour protéger les transformateurs de commande côté primaire, sans fusible, contre les surcharges et les courts-circuits. De plus, l’appareil permet la connexion et la déconnexion manuelles du transformateur au réseau électrique.

Le MS132-(K)T est une gamme compacte et performante de 45 mm de large, jusqu’à 12,5 kW (400 V) / 25 A. Ce modèle dispose également d’une indication claire et fiable du défaut dans une fenêtre séparée en cas de déclenchement pour court-circuit. Parmi les autres caractéristiques : fonction de sectionnement intégrée, compensation thermique, mécanisme à déclenchement indépendant et poignée rotative avec indication claire de la position du commutateur. La poignée est verrouillable pour éviter toute modification non autorisée.

Des contacts auxiliaires, contacts de signalisation, déclencheurs à minimum de tension, déclencheurs à émission de courant et borniers d’alimentation sont disponibles en accessoires. Ils sont compatibles avec l’ensemble des gammes MS116/MS132/MS165. De plus, ABB propose des accessoires spécifiques pour une configuration monophasée rapide.

MMS -QR codes
Select Language
  • English
  • suomi
  • français
  • 日本語
  • svenska
  • Türkçe
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Actualités

Navigateur de produits et de documents

Select region / language