Profitez d’un démarrage moteur fiable et facile à installer
DRAF est un démarreur direct sur ligne dans un coffret intégrant la technologie AF. Il est conçu pour le démarrage de moteurs jusqu’à 7,5 kW et 10 hp, et est conforme aux normes IEC et UL/CSA. Les relais de surcharge thermique TF42 pour la protection moteur doivent être sélectionnés séparément en fonction du courant nominal du moteur.
Principaux avantages
-
Conforme aux normes IEC et UL/CSA pour une disponibilité mondiale
-
Efficacité d’installation améliorée grâce à un circuit de commande pré-câblé et des instructions de câblage claires
-
Fiable en environnements difficiles grâce à un coffret robuste
-
Le contacteur AF gère les fluctuations de tension sans cliquetis et assure la continuité de service
Caractéristiques principales
-
De 4 à 7,5 kW sous 400 V AC-3 et 10 hp sous 480 V, avec contacteur AF intégré
-
Coffret IP66 et type 4X, double isolation électrique
-
Nombre élevé de manœuvres électriques et mécaniques
-
Protection thermique avec relais TF42
-
Entrées de câbles en métrique ou impérial