Démarreur Direct-On-Line ABB DRAS

Démarreur compact

DRAS est un démarreur direct en ligne compact et ergonomique. C'est la solution idéale pour le démarrage de moteurs jusqu'à 7,5 kW. Les relais de surcharge thermique T16 pour la protection du moteur doivent être sélectionnés séparément en fonction du courant nominal du moteur.

Principaux avantages

  • Taille compacte
  • Facile à connecter et à utiliser
  • Circuit de commande pré-câblé.

Principales fonctionnalités

  • De 4 à 7,5 kW, 400 V AC-3
  • Fixation rapide du couvercle avec vis imperdables
  • Boîtier IP65 et double isolation électrique
  • Nombre élevé d'opérations électriques et mécaniques.
 
Direct-on-line-Enclosed-motor-starters_presentation

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language