Diagnostic Avancé des Machines Smart

Diagnostic machine avancé

Smart est un outil de mesure du temps d'arrêt et de diagnostic des machines. La mesure du temps d'arrêt doit être effectuée pour déterminer quels dispositifs de sécurité peuvent être utilisés dans une certaine zone autour d'une machine et où ils doivent être situés. 

Smart est contrôlé en temps réel par un ordinateur utilisant le programme Smart Manager. Cela effectue des mesures et les données mesurées peuvent être enregistrées et analysées.


 Principaux avantages
  • Mesure le temps d'arrêt
  • Calcule la distance de sécurité
  • Affichage graphique de la mesure
  • Fonctionnalités de diagnostic puissantes
  • Compare les mesures pour afficher les changements au fil du temps
  • Mesures avec ou sans connexion électrique à la machine

Principales fonctionnalités
  • Temps de réponse et résolution de 1 ms
  • Mesure linéaire jusqu'à 2,5 mètres
  • Entrées numériques et analogiques
  • Impressions depuis un PC
Smart_390x195
Navigateur produit
Documents
Gestionnaire intelligent
Loading documents

Gestionnaire intelligent

Smart est contrôlé en temps réel par un ordinateur utilisant le programme Smart Manager. Celui-ci effectue des mesures et les données mesurées peuvent être enregistrées et analysées. Les mesures sont enregistrées dans une base de données SQL, avec possibilité d'exporter les données vers Microsoft Excel si nécessaire. Le programme calcule le temps d'arrêt et la distance de protection et peut imprimer les résultats, ainsi qu'un graphique de la séquence des événements.

 
Pilotes (site Web FTDI)
 

Assurez-vous de télécharger les pilotes compatibles avec votre système d'exploitation. Veuillez consulter le manuel pour les instructions d'installation. 

Select region / language