INCA est un arrêt d'urgence lumineux pour montage sur panneau. Il est conçu pour être installé dans des trous de 22,5 mm dans des armoires d'équipement et la connexion s'effectue facilement via une borne amovible. Avec ses dimensions très compactes, INCA prend très peu de place dans le meuble.
Principaux avantages
- Connexion facile
- Dépannage facile
- Connexion série conformément à Cat 4
Principales fonctionnalités
- Bornier amovible
- Indication LED
- Modèles Tina
- Modèle avec bouton noir
- Modèles avec StatusBus (INCA Tina)