Interrupteur de sécurité à fil de maintien
Les arrêts d'urgence LineStrong sont des interrupteurs de sécurité à fil de préhension conçus pour être montés sur des machines et des sections de convoyeurs qui ne peuvent pas être protégés par des protections. Contrairement aux arrêts d'urgence traditionnels à tête champignon, LineStrong peut lancer la commande d'urgence à partir de n'importe quel point le long de la longueur du câble installé, et ainsi fournir une protection d'arrêt d'urgence robuste pour les convoyeurs et les machines exposés.
Principaux avantages
- Haut niveau de sécurité
- Jusqu'à 200 m de fil avec un seul interrupteur
- Connexion mécanique fiable
- Construction robuste
Principales fonctionnalités
- Modèles en acier inoxydable
- Modèles antidéflagrants
- Commutation dans 2 directions
- Modèles avec bouton d'arrêt d'urgence intégré