Commande de machine innovante et ergonomique
Safeball se compose d'une boule sphérique contenant deux interrupteurs à bouton-poussoir intégrés, un de chaque côté de la boule. Pour pouvoir démarrer et faire fonctionner une machine, les deux boutons doivent être activés. Le risque d'activation involontaire est ainsi minimisé et l'appareil est simple et ergonomique à utiliser.
Safeball peut être utilisé pour des applications à une ou deux mains. Pour un dispositif de commande à deux mains, l'opérateur doit disposer d'un Safeball pour chaque main afin de pouvoir faire fonctionner une machine. Si un ou plusieurs boutons poussoirs sont relâchés, un signal d'arrêt est donné à la machine.
Principaux avantages
- Egonomique avec plusieurs possibilités de préhension
- Force d'activation faible mais distincte
- Montage flexible
- Connexion facile avec les modèles AS-i
Principales fonctionnalités
- 1 NON + 1 NF
- Plusieurs longueurs de câble
- Jusqu'à PL e/Cat 4