Relais de sécurité universels

Les modèles Sentry USR sont des relais de sécurité universels : un seul modèle peut être utilisé avec la plupart des types de dispositifs de sécurité, ce qui réduit le stock et économise de l’espace en entrepôt. Le personnel de maintenance n’a ainsi que quelques modèles à connaître.

Tous les modèles Sentry USR disposent d’un écran en façade pour une configuration simple. L’écran fournit également des informations détaillées sur l’état du relais et les messages d’erreur.

Les modèles Sentry USR10 et USR22 conviennent chacun à la surveillance des boutons d’arrêt d’urgence, interrupteurs de sécurité, dispositifs OSSD, commandes bimanuelles et tapis/pare-chocs/bords sensibles. 

Principales caractéristiques

  • Un seul modèle pour toutes les applications
  • Jusqu’à PL e / SIL3
  • Configuration simple via l’écran pour sélectionner entre des configurations prédéfinies ou personnalisées
  • Fonctions de temporisation avancées de 0 à 999 secondes
    • Précision de 0,1 seconde jusqu’à 100 secondes et de 1 seconde au-delà
    • Exactitude de ±1 %
  • Affichage avec informations d’état détaillées
  • La fonction de réarmement multiple permet de réinitialiser jusqu’à 10 relais de sécurité à l’aide d’un seul bouton
  • L’allumage et le clignotement du bouton de réarmement sont gérés par le relais de sécurité Sentry
  • Large indication par voyants LED
  • Blocs de bornes amovibles
  • Disponibles avec borniers à ressort à insertion directe ou à vis


 
TSRf
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • svenska
  • Türkçe
  • English (Canada)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et Documentation

Select region / language