Colonnes lumineuses et voyants

Une solution compétitive pour tous les domaines de signalisation

Une large gamme d’éléments de signalisation disponible pour toutes les tensions.

Principaux avantages

  • Montage rapide des éléments de signalisation grâce à la fixation par baïonnette
  • Remplacement facile des ampoules pour chaque module, sans outil
  • Grande flexibilité dans la combinaison des éléments de signalisation

Caractéristiques principales

  • Jusqu’à 5 éléments possibles / jusqu’à 10 éléments avec support pour montage double face
  • Éléments de colonne de signalisation optiques et sonores avec indice de protection IP54
  • Voyants de signalisation avec indice de protection IP65
  • Éléments LED pour une longue durée de vie
Select Language
  • English
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • português
  • Türkçe
  • français (Belgique)

À la une

Produits et Documentation

Produits associés

Select region / language