Kit de rééquipement : AEG ME07 à Emax 2 IEC

pic 4

Avec seulement quelques actions de modification et des coûts durables, les kits de rééquipement ABB sont la solution parfaite pour améliorer un appareillage de commutation basse tension. ABB a développé de nouveaux kits d'adaptation pour les bus durs afin de remplacer et d'améliorer le disjoncteur AEG ME07 par la toute dernière famille de disjoncteurs Emax 2 d'ABB.

Pour renouveler votre Base Installée sans démonter l'ancien appareillage, c'est la solution qui consiste à remplacer l'ensemble de l'ancien disjoncteur ou interrupteur-sectionneur par un équipement de nouvelle génération.

Le résultat de cette combinaison est un nouvel appareil capable de satisfaire les besoins des clients à l'ère de l'industrie 4.0.

Voyons quelles sont les propositions de valeur :

Sécurité & Protection  

  • Niveau de qualité élevé confirmé par des produits certifiés
  • La marque ABB est associée à une conception robuste

Facile à installer

  • L'installation est facile et ne nécessite qu'une fermeture limitée
  • Une fiche d'instruction est fournie avec le produit

Fonctionnement continu

  • Fonction PREDICT dans ABB Ability™ EAM (Energy and Asset Manager) pour la maintenance prédictive.
  • Un contrôleur de puissance Ekip pour améliorer l'efficacité énergétique

Durabilité

Les kits de modernisation permettent une économie circulaire en prolongeant la durée de vie de votre système électrique et en minimisant les émissions de CO₂ et l'utilisation de matières premières.

ABB Service offre un moyen unique de faire passer le matériel et les logiciels installés à la génération suivante, en remplaçant les pièces usées ou obsolètes, tout en conservant la configuration originale de l'usine et de l'équipement.

Les kits de rééquipement sont testés dans le laboratoire ABB, accrédité par ACCREDIA et reconnu par d'importants organismes de certification internationaux tels que ACAE / LOVAG, ANCE, ASTA, ETL SEMKO, UL, CSA et Naval Registers.

Ce kit de rétrofit, Hard Bus Retrofill AEG ME07 to Emax 2, est disponible pour les versions débrochables 3 et 4 pôles &ndash ; AEG ME07 637-1257 ,1607-2007, 2507 et 3207 de 630A à 3200A jusqu'à 690V avec des bornes Horizontal Rear.

Le kit consiste en un dispositif de type Emax 2 équipé de bornes spéciales pour s'adapter aux barres de bus existantes et se compose de

  • Supports de base pour monter l'Emax2 à une hauteur similaire à celle du brise-roche AEG ME
  • Kit d'adaptation des terminaux
  • Manuel d'instruction
  • Kit d'adaptation de la porte

En ce qui concerne les accessoires et le Trip Unit, les accessoires mécaniques et électriques internes de l'Emax 2 sont compatibles avec ceux de l'AEG ME07.

Avec les kits de rééquipement d'Emax 2, il est possible de choisir entre trois types différents de déclencheurs pour remplacer ceux d'AEG ME07 : Ekip Dip, Ekip Touch, Ekip Hi-Touch. Les déclencheurs Emax 2 sont disponibles dans les versions LI, LSI et LSIG.

Une vérification est recommandée avant de commander les kits, car il est important de vérifier certaines dimensions en tenant compte de la taille de l'Emax 2 et de celle de l'AEG ME07. Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

Note de service

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language