Solutions Advanced Emax 2 Retrofill pour les anciens disjoncteurs GE AK/AKR/WavePro

pic1

ABB peut offrir une nouvelle solution avancée de retrofill avec Emax2 pour remplacer les anciens disjoncteurs GE AK, AKR et WavePro dans les anciens disjoncteurs GE AKD-5, AKD-8, AKD-10 et OEM.  
Le vieillissement de l'appareillage électrique est souvent une source de préoccupation majeure. Si l'on ajoute à cela l'usure normale des disjoncteurs basse tension, on obtient une situation qui peut conduire à une perte de protection et de fiabilité du système.

Le disjoncteur Emax 2 Retrofill est conçu pour remplir le compartiment du disjoncteur basse tension existant. Il s'agit d'une solution rationalisée qui donne une nouvelle vie à l'appareillage de commutation. Emax 2 Retrofill remplace le disjoncteur existant par un disjoncteur moderne, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de modifier le bus de la cabine ou les rayonnages 
Cela signifie un temps d'arrêt minimal pendant le changement—c'est en effet la principale caractéristique d'un retrofill.   Entièrement compatible avec l'appareillage GE AKD-5, 8 et 10 existant, le disjoncteur Emax 2 Retrofill a un pouvoir de coupure identique, voire supérieur, à celui de l'ancien disjoncteur. Le disjoncteur Retrofill est conforme aux normes et aux critères d'essai de la dernière version de l'American National Standards Institute (ANSI), de la National Electrical Manufacturers’ Association (NEMA) et de l'Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc. (IEEE) et sont homologués UL 1066.
En plus d'offrir une multitude de nouvelles fonctionnalités, la solution Emax 2 Retrofill offre la possibilité de.. :

  • Augmenter la fiabilité et renforcer la protection de votre système électrique existant sans nécessiter le remplacement complet du système.
  • Inclut le déclencheur Ekip pour une protection contre les arcs électriques et une sélectivité simultanée.
  • Personnaliser les triporteurs Ekip Touch/Hi-Touch avec les options requises en sélectionnant des paquets, des offres groupées et des solutions.

Voyons quelles sont les propositions de valeur :

Réduction des coûts du projet et de la main-d'œuvre

  • Conservation de la structure, des conduits, du câblage et de l'empreinte au sol de l'appareillage de commutation existant
  •  La connexion du câblage de déconnexion secondaire fonctionne sans modification de votre appareillage de commutation
  •  L'adaptateur innovant de TC neutre vous permet d'utiliser les TC neutres existants dans votre appareillage de commutation.
  •  Maintien des homologations UL sans frais supplémentaires

Réduction des temps d'arrêt

  •  Des modifications minimales ou inexistantes de la cabine signifient moins de temps pour la remplacer.
  • Compatible avec le mécanisme de rackage des volets dans les cabines de disjoncteurs existantes
  • Interfaces avec les déconnexions secondaires, les interrupteurs de position et les déconnexions neutres des cabines d'origine

Protection des personnes et des équipements

  • La technologie exclusive Ekip Trip Unit utilise un verrouillage sélectif des zones (ZSI), une protection à double réglage, une réduction de la perte d'énergie, une réduction de la consommation d'énergie et une réduction de la consommation d'énergie.(RELT), et peut réduire l'énergie de l'éclair d'arc sans sacrifier les réglages de sélectivité
  • L'unité de déclenchement et tous les indicateurs sont visibles à travers la porte ; à travers-le rayonnage à porte et à distance permet de réduire l'exposition à l'éclair d'arc électrique ou au choc électrique

Fonctionnement continu

Fonction PREDICT dans ABB AbilityTM ECDS pour la maintenance prédictive. Réduction du coût total de la durée de vie de l'appareillage et disponibilité des pièces de rechange. Diagnostic et installation avec le logiciel Ekip Connect.

Durabilité

Prolongez la durée de vie de votre système électrique en le maintenant en état de marche et en le rendant efficace...aussi longtemps que possible. Minimiser les émissions de CO₂ et l'utilisation des ressources naturelles.

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language