Extension, mise à niveau et modernisation

Se tenir au courant des dernières solutions de mise à niveau et d'adaptation afin de garantir la disponibilité et la productivité à long terme.

Lors du démarrage d'une usine, l'installation de tableaux basse tension est livrée, installée et mise en service conformément aux spécifications. Au fil du temps, le client peut choisir d'optimiser le fonctionnement de l'installation en étendant ou en modifiant le site avec des moteurs et des charges supplémentaires. Les produits peuvent être usés par le fonctionnement ou le tableau  a simplement atteint la fin de son cycle de vie. Extensions, mises à niveau ou rétrofits sont les solutions proposées par le service des systèmes basse tension d'ABB pour assurer le fonctionnement continu, l'extension du cycle de vie et la disponibilité du système électrique.

ABB Low Voltage Systems Service assure le succès complet de la mise à niveau, de la modernisation ou de la migration en étroite collaboration avec le client et offre les avantages suivants :

  • Éviter l'obsolescence, fournir les dernières technologies qui seront prises en charge pendant une longue période 
  • Réduction des coûts par rapport à ceux nécessaires à l'installation de tableaux de distribution entièrement neufs 
  • Augmentation de la productivité et de la disponibilité des actifs 
  • Disponibilité continue 
  • Prolongation de la durée de vie. 

Suivez le lien pour en savoir plus sur  Mise à niveau numérique de l'appareillage de tableaux basse tension

    Extension
    Upgrade
    Retrofits

    Augmentez la taille de votre installation et de votre système électrique avec facilité


    Les extensions de votre appareillage peuvent être installées pour augmenter la taille de l'installation et en ajoutant  de nouveaux moteurs et charges aux ensembles d'appareillage ABB existants. Cela peut être dû à :   

    • Modification de la taille de la charge pour des unités fonctionnelles plus petites ou plus grandes,
    • Paramétrage et réglage des dispositifs de protection,
    • Charges ou moteurs supplémentaires,
    • Extension des ensembles d'appareillage avec des cabines supplémentaires.

    Les tableaux de distribution d'ABB permettent des extensions en offrant un moyen simple de modifier et d'étendre le tableau grâce à la conception unique et flexible des tableaux de distribution d'ABB avec une évolutivité intégrée et une conversion facile des compartiments. Il est possible d'ajouter des cabines directement aux assemblages existants. Les extensions sont conçues à l'aide de notre outil d'ingénierie standard, qui garantit la compatibilité ascendante avec le système d'origine.

    Modernisez vos systèmes intelligents


    Les tableaux basse tension ABB et les centres de commande de moteurs sont livrés à nos clients depuis de nombreuses années. Nous avons continuellement introduit de nouvelles générations de composants électriques et de logiciels afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de prolonger la durée de vie de nos solutions de tableaux. ABB propose des stratégies de migration à faible risque pour sa gamme de produits utilisés dans les appareillages ABB afin de garantir un retour sur investissement maximal ;

    Suivez le lien pour en savoir plus sur  ;Mise à niveau numérique de l'appareillage de tableaux basse tension.

    ABB Low Voltage System Service apporte son soutien à nos clients grâce à :  

    • Informations détaillées et mises à jour sur les dernières technologies ABB 
    • Mise à niveau des composants obsolètes avec les dernières technologies ABB 
    • Renouveler un système ou des composants tout en conservant l'ensemble des fonctionnalités, par exemple la mise à niveau d'un contrôleur de moteur 
    • Réutilisation et remise à neuf des composants existants lorsque cela est possible.

    Se tenir au courant des dernières technologies


    ABB propose une transition transparente entre les anciens et les nouveaux produits en introduisant des solutions de modernisation de tableaux basse tension existant dans le but de prolonger la durée de vie, en garantissant la mise à niveau de l'appareillage avec un temps d'arrêt minimal du système.

    Pour connaître la gamme de produits et les options de modernisation de tableaux basse tension d'ABB, cliquez sur le lien suivant pour obtenir plus de détails sur  ;Mise à niveau et modernisation possibilités.

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Loading documents