Installation et mise en service

Installation et mise en service sur site par des experts ABB certifiés


Comptez sur une installation et une mise en service certifiées sur site par des experts ABB pour une fiabilité élevée et des performances optimales sur le cycle de vie dès la première mise en service.   

Une installation et une mise en service correctes garantissent une grande fiabilité de fonctionnement. Pour obtenir un démarrage sans problème, il est nécessaire de suivre les procédures d'installation et de mise en service du MNS. Le recours au personnel du service des systèmes basse tension d'ABB garantit que le tableau est installé et mis en service de manière sûre et correcte. Les ingénieurs de service certifiés ABB fournissent une installation experte sur site, une mise en service à froid et à chaud pour l'appareillage et les produits basse tension.

Services de supervision de l'installation, y compris :

  • Contrôle de l'alignement des fondations
  • Supervision de l'installation des cubes
  • Supervision des connexions de la section transport
  • (par exemple, les barres de bus principales et la connexion des cabines)

Services de supervision de l'installation, y compris

  • Supervision des connexions de câbles entrants et sortants
  • Vérification de la mise à la terre de l'appareillage
  • Test du niveau d'isolation
  • Vérification du câblage interne
  • Vérification de l'analyse des communications série internes
  • Vérification de l'alimentation en tension auxiliaire

Mise en service

  • Réglage des paramètres de l'appareil pour les disjoncteurs, les démarreurs de moteurs et les alimentateurs
  • Fonctionnement des dispositifs disjoncteurs, démarreurs de moteurs et alimentateurs
  • Analyse des communications en série avec le DCS et le SCADA, y compris le raccordement des câbles et la vérification des communications

Analyse et optimisation du système afin d'améliorer les performances de l'installation

  • Examen de la demande
  • Révision de la configuration
  • Examen de la protection des moteurs
  • Bilan des communications
  • Révision du réglage de la protection des usagers


Si le service des systèmes basse tension d'ABB gère l'installation et la mise en service ds tableaux, vos avantages sont les suivants :

  • Un tableau fiable dès le premier jour de fonctionnement
  • Diminution du risque de pannes imprévues
  • Démarrage plus rapide
  • Performances optimales pendant le cycle de vie.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents