Pièces détachées et consommables

Pièces essentielles pour une maintenance rapide et efficace

La disponibilité des pièces de rechange d'origine est essentielle pour des activités de maintenance rapides et efficaces. Cela devient encore plus critique lorsque le produit a été fabriqué il y a plusieurs années et qu'il contient des composants qui ne sont plus fabriqués.

Le fait de disposer de pièces de rechange essentielles peut réduire de manière significative les temps d'arrêt liés à la maintenance et aux pannes. Le service d'appareillage basse tension d'ABB utilise les pièces de rechange d'origine produites pour l'appareillage MNS jusqu'à aujourd'hui.

Pièces détachées ABB :

    • La compatibilité à 100 % de toutes les pièces détachées utilisées dans les tableaux et les disjoncteurs est nécessaire pour garantir des performances optimales. Cela n'est possible qu'avec des pièces de rechange d'origine.
    • L'utilisation correcte des pièces de rechange est essentielle pour garantir la même qualité ABB que le produit d'origine.
    • Les pièces de rechange d'origine sont testées sur la base des normes de production d'origine.  

Qualité et fiabilité :

    • Les pièces de rechange d'origine sont fabriquées par les mêmes fabricants de haute qualité que les produits d'origine.
    • ABB contrôle entièrement le processus de fabrication des pièces de rechange d'origine.
    • Les pièces de rechange d'origine sont produites selon les mêmes dimensions et tolérances que les produits d'origine.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents