FrontCAD

Bibliothèque de blocs pour les applications de CAO

FrontCAD est une application contenant une vaste bibliothèque de blocs de CAO de tableaux et équipements électriques

FrontCAD peut être intégré à différents types de logiciels de CAO, tels qu'AutoCAD, AutoCAD_LT et IntelliCAD.

Il peut également fonctionner comme une application autonome qui permet à l'utilisateur d'exporter et d'enregistrer des blocs pour tout type d'utilisation.
Blend

Images

Resources

Configuration système nécessaire

Systèmes d'exploitation :
  • Windows Vista SP2 32-bit
  • Windows 7 32-bit or 64-bit

Configuration matérielle :

  • Processeur Pentium 4 - 1,5 GHz
  • Accès Internet
  • 1 GB of RAM
  • 1 GB d'espace libre sur le disque dur
  • Résolution 1024x768 à 64000 couleurs (16 bits)

FrontCAD est compatible avec différents types d'applications de CAO :

  • AutoCAD® 2009, 2010, 2011
  • AutoCAD® LT 2009, 2010, 2011
  • IntelliCAD 2009, 2010

Select region / language