CAT

Sélection, configuration et estimation de produits

CAT 7.0 est le nouveau logiciel conçu par ABB pour sélectionner et configurer correctement, facilement et rapidement les produits ABB dans le but de préparer un devis.

Basé sur un moteur de sélection et de configuration convivial, CAT accompagne aussi bien les experts commerciaux d'ABB que les clients qui ne connaissent pas bien les produits ABB.

Le logiciel CAT permet de gérer simplement et rapidement les devis relatifs aux produits ABB.

CAT est disponible dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, italien, espagnol
cat

Images

Resources

Configuration système nécessaire

Systèmes d'exploitation :
  • Windows XP SP3 
  • Windows Vista SP2 32-bit
  • Windows 7 32-bit ou 64-bit

Configuration matérielle :

  • Processeur Pentium 4 - 1,5 GHz
  • Accès Internet
  • 1 Go de RAM
  • 1 Go d'espace libre sur le disque dur
  • Résolution 1024x768 à 64 000 couleurs (16 bits)
  • MS NET 2.0
  • SQL Server Express 2005 SP4
Select region / language