Elosztószekrények

Erős rendszer kompromisszumok nélkül

A System pro E power, az ABB  6300 A névleges áramerősségő és 120 kA rövidzárlati áramú főelosztója mely a beépítés módjától függően megfelel az üzemekkel szemben támasztott minden követelménynek, a megkövetelt IP védelemnek és teljesíti az előírt villamos és mechanikai műszaki adatokat. Az ABB tökéletes megoldást kínál az energia elosztásra ipari környezetben, a vonatkozó előírásokkal összhangban.  Tipikus alkalmazási területek a repülőterek, kórházak, ipari és lakóépületek stb.  Ezenkívül a System pro E power garantálja a teljes kompatibilitást minden más ABB-termékkel, ráadásul rendkívül egyszerű összeszerelni, és könnyű vezetékezést tesz lehetővé.

Main-distribution-boards_enclosures_292x146

Hirek

Ajánlatunk

Select region / language