System pro E  energy TwinLine

Mérföldkő a korszerű energiaelosztás terén


A TwinLine rendszer egy újabb szintje a modern energia elosztásnak   A TwinLine megfelel az IEC 61439 és DIN EN 61439 1., 2. és 3. rész előírásainak. Az új fali - és állószekrények szerelhetőségét a folytonosság jellemzi – a magas IP védettségtől az egyszerű telepíthetőségig. A portfólióban található tételekkel minden követelmény teljesíthető az adott szakterületen. A TwinLine esetében, kombinálva a CombiLine-M beépítő modulokkal, korlátlan lehetőségeket kínál a belső elrendezések kialakítására.

Fő előnyök

  • A TwinLine a maga 424 szekrénytípusával széles választékot kínál falra szerelhető és álló szekrényekből, amelyek minden alkalmazási területet lefednek
  • Egyszerűsített hozzáférési elv a kisebb raktárkészlet és az ügyfelek kéréseire való gyorsabb reagálás érdekében
  • Újszerű szerkezeti megoldás a szerszám nélküli felszereléshez és akár 84%-kal nagyobb hasznos terület a  kábelbevezetéshez
  • Takarítson meg időt és pénzt egy (függőlegesen és vízszintesen is) könnyen bővíthető TwinLine szekrénnyel
  • Innovatív csomagolás az optimális védelemhez az összeszerelés során; egyszerű újrahasznosítás a további szállításokhoz
  • Az összes belső részegység gyors és egyszerű összeszerelése

Fő jellemzők

  • In névleges áramerősség max. 850 A
  • Kétféle védelmi osztály: I, földelt és II, kettős szigetelésű
  • IP védettségi szint: ajtóval IP55, ajtó nélkül IP30
  • Megfelel az IEC 61439-1, -2 és -3 szabvány előírásainak
  • Optimális hozzáférhetőség és egyszerű telepítés a 180 fokos ajtónyitási szögnek köszönhetően
  • Alkalmas CombiLine-M modulok, szerelőlapok, panelek és kombinált készletek befogadására

 

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

 

Hírek

Termékismertető

TwinLine


 A teljes egyetemes elosztószekrény rendszer az összes méretben IP55 védettséggel. 
 

TwinLine elosztószekrény CombiLine moduláris panelekkel a tökéletes megoldást kínálja energia elosztási és épület automatizálási feladatokhoz megfelelve a modern elektromos hálózatok követelményeinek a magas színvonalú/kiváló minőségű alelosztók között.

DL160



Új kompakt elosztó szekrény megnyerő formatervezéssel és még több funkcionális tulajdonsággal.

Az új DL160 kompakt elosztó szekrény a tökéletes megoldás ott, ahol a legtöbb beépített funkció és esztétikus megjelenés az elvárás. A megnyerő ajtókeret a hozzá tartozó acéllemez-, vagy üvegajtóval a DL160 szekrényt egy igazán mutatós darabbá változtatja.

 

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents

Eszközök és alkalmazások

Select region / language