CANopen FieldBusPlugs
A COP21 teremti meg az FBP-eszközök (pl. UMC) és a CANopen-hálózat közti összeköttetést.
Fő előnyök
- Lehetőség van a FieldbusPlug dugasznak az eszközről való leválasztására (motorvezérlő központok). A síncsomópont fiók csere esetén sem áll le
- A busz és a csatlakoztatott eszközök állapotáról az állapotjelző LED-ek adnak információkat
Fő jellemzők
- Tápfeszültség: 11,0 V – 24,7 V DC
- A tápfeszültség-kimaradás esetén szükséges áthidalási idő: minimum 10 ms
- Áramfelvétel: jellemzően 18,5 mA