Fieldbus eszközök

 

Az ABB kommunikációs termékcsaládja számos kapcsoló és folyamatszabályozó összetevőből áll, amelyek minden szabványos Fieldbus rendszerrel egyszerűen kombinálhatók. Egy eszköz minden Fieldbus rendszerhez A termékcsalád minden teljes egységének és minden funkcionális moduljának Fieldbus-semleges illesztőfelülete van. A busz specifikus dugaszos illesztőfelülettel való kommunikációra egy különlegesen előszerelt összekötő kábel szolgál. Ezáltal egyszerűen elérhető a folyamatok rugalmassága, átláthatósága és megbízhatósága. Az összekötő és diagnosztikai elemek és kezelőszervek a sorozat minden egységének előlapján találhatók, ezáltal nagyon kényelmes kezelést tesznek lehetővé.  Az összetevők A termékcsalád kommunikációjának központi eleme a FieldBusPlug dugasz. Ezek a dugaszok kötik össze a különböző funkciójú és karakterisztikájú eszközöket és eszközkombinációkat, és csatlakozatják a szabványos érzékelőket az vezérlő egységekhez. A termékcsalád számos kapcsoló és vezérlő modult is tartalmaz a valós életben megtalálható alkalmazásokhoz, például motorvédelmi és motorvezérlő eszközökhöz, illetve szabványos érzékelőkhöz illeszkedő teljesítményszintekkel.

 

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Ajánlatunk

Termékek és dokumentumok

Dokumentumok
Termékböngésző
Loading documents