MODBUS FieldBusPlugs

A MRP21 teremti meg az FBP-eszközök (pl. UMC) és a Modbus RTU-hálózat közti összeköttetést

Fő előnyök

  • Lehetőség van a FieldbusPlug dugasznak az eszközről való leválasztására (motorvezérlő központok)
  • A síncsomópont fiók csere esetén sem áll le
  • A busz és a csatlakoztatott eszközök állapotáról az állapotjelző LED-ek adnak információkat

Fő jellemzők

  • Adatátviteli sebesség: maximum 57,6 kb/s
  • Védelmi szint: IP65
  • Tápfeszültség: 24 V egyenfeszültség
  • Áramfelvétel: 18,5 mA

 

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékek és dokumentumok

Termékek
Dokumentumok
Loading documents