SACE Emax 2

Megszakítótól az energiaszabályzásig

A SACE Emax 2 légmegszakítót a hatékonyság növelésére tervezték. Ez az egyetlen olyan légmegszakító, amely védi a villamos áramköröket, és egyben a felhasználó igényei szerint csökkenti az energiafogyasztást is, ami az energiaveszteség jelentős csökkentését eredményezi.  A SACE Emax 2 annyit tesz: hatékonyság és vezérlés, csatlakozás, teljesítmény, egyszerű használhatóság és biztonság.

  • Hatékonyság és vezérlés
     Energiaszabályzás az teljesítményigény akár 20%-os csökkentésére és a villanyszámla csökkentése érdekében. Beépített multiméterek, mérési pontosság: feszültségmérés: 0,5%, árammérés: 1% és teljesítménymérés: 2%, akár távolról is figyelhetők.
  • Csatlakozás
     Akár 30%-os időmegtakarítás a vezetékezés során.
  • Teljesítmény
     Akár 25% költségcsökkentés elosztóba szerelés esetében mind a helyigényt, mind a rézfelhasználást tekintve.
  • Egyszerű használhatóság és biztonság
    Akár 15%-os időmegtakarítás a csatlakozások kiépítése során.

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Tudjon meg többet az Emax 2 megszakítóról

Termékleírások és egyéb letöltések

 

Választék iparág és szegmens szerint

 

Kapcsolódó ajánlatunk