System pro E  power

Főelosztó rendszer 6300A-ig


Az ABB fenntartja kötelezettségvállalásait, hogy támogassa ügyfeleit és az energiaelosztás területét modern, megbízható, már bizonyított berendezéseivel. Nyomon követjük a piaci folyamatokat és célokat tűzünk ki.

 Az IEC61439 szabványnak megfelelően teljes körűen tesztelt rendszerek garantálják a legjobb üzemvitelt és minőséget. Fő célunk, hogy ajánljuk és támogassuk a kisfeszültségű berendezésgyártókat a legmegfelelőbb megoldások megtalálásában bárminemű ipari vagy kereskedelmi alkalmazáshoz.

Termékeink előnyeit és az ABB szakértelmét felhasználva könnyedén felmérjük az igényeket és szállítjuk le a projekt igényeknek leginkább megfelelő megoldást.
Ismerje  meg az ABB új szoftvereit, amelyek megvédik az Ön összeállítását a hibás döntésektől, és lehetőséget biztosít a kapcsolóberendezések elektrotechnikai szabványoknak megfelelő mérétezésére.

Használja a technológiát és fedezze fel kínálatunkat!

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Termékválaszték

Eszközök és alkalmazások

Kapcsolódó ajánlatunk

Select region / language