SMISSLINE TP rendszer

A lehető legbiztonságosabb dugaszolható rendszer vonal védelemre

A SMISSLINE TP teljes vonalvédelmi megoldás nagy rendelkezésre állású alkalmazásokhoz, könnyen és gyorsan felszerelhető, és kicsi a karbantartási igénye  A SMISSLINE TP, a világ első dugaszolható rendszere olyan alkalmazásokhoz használható, ahol létfontosságú a folyamatos áramellátás, különösen adatközpontokban és kórházakban. A rendszer biztosítja, hogy terhelésmentes állapotban az eszközök és tartozékok feszültség alatt is kihúzhatók és bedughatók anélkül, hogy további védelmi berendezésre lenne szükség az áramütés elhárítására. A lehetőségek széles tárházáz nyújtja a kiépítés, üzemeltetés és rugalmasság terén.

​Fő előnyök

  • Biztonság: Az SMISSLINE TP dugaszolható aljzatrendszer lehetővé teszi a feszültségalatt lévő eszközök és összetevők terhelésmentes állapotban történő kihúzását és bedugását anélkül, hogy további védelmi berendezésre lenne szükség az áramütés elhárítására.
  • A dugaszolható eszközökkel a kiépítés megkönnyítése révén időt lehet megtakarítani, az aljzat és a sínek függőleges beépítésével pedig helyet a kapcsolószekrényben 
  • A berendezés egyszerű és gyors karbantartása: a bemeneti huzalozás már be van építve a bedugós aljzatrendszerbe, ami megkönnyíti a kiépítés során a vezetékelrendezést, és az elrendezett vezetékeket egyszerűbb ellenőrizni még a hozzá nem értőknek is
  • Rugalmasság és moduláris felépítés
  • A jelző- és segédérintkezők gyors csatlakoztatásához külön segédsínezés alakítható ki.
  • Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a sín aljzatának függőleges beépíthetősége révén

​Fő jellemzők

  • Rugalmas bedugós aljzatrendszer 200 A névleges áramerősségig
  • Öt közvetlenül bedugható védőeszköz, például kismegszakítók, áramvédő kapcsolók (FI relék), túlfeszültség levezetők, motorvédő kapcsolók és terheléskapcsolók
  • Világszerte elfogadott szabványoknak való megfelelés
  • Lehetővé teszi a feszültség alatt lévő eszközök terhelésmentes állapotban történő kihúzását és bedugását további szükséges védelmi felszerelés használata nélkül
  • Benyúlás elleni védelem IP2XB

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

 

Hírek

 

Ajánlatunk

A SMISSLINE TP rendszer különböző funkciókat tartalmaz a plug-in rendszerű berendezésekhez.

A fő termékcsoportok:

  • Kismegszakítók minden általános karakterisztikával: B, C, D, K, Z, UC-C, UC-Z, 0,5A-től 63A-ig terjedő névleges áramokkal. A készülékek névleges megszakító képessége (Icn) az EN 60898-1 szabványnak megfelelően 6 kA és 10 kA, megszakító határképessége (Icu) az IEC 60947-2 szabványnak megfelelően 50 kA-ig terjed. Az amerikai piacra is rendelkezésre állnak készülékeink – az UL 489 szabvány szerint.
  • Áram-védőkapcsolók nagy zárlati áramellenálló képességgel (10 kA), 25, 40, 63 A névleges és 10, 30, 100, 300 és 500 mA leoldási árammal, váltakozó és pulzáló egyenáram érzékeléssel, rövid ideig késleltetett és szelektív kivitelben is rendelkezésre áll.
  • Áram-védőkapcsolóval egybeépített túláramvédelem 2 és 4 pólusú változatban, 36 mm ill. 72 mm széles kivitelben, az IEC 60898-1 szabványnak megfelelően 6 kA és 10 kA névleges megszakító képességgel (Icn), 10, 30 és 100 mA névleges hibaárammal, rövid ideig késleltetett változatban is rendelkezésre áll.
  • Motorvédő kapcsoló MS325 és adapter MS116-hoz és MS132-höz.
  • Túlfeszültség levezető OVR
  • Terheléskapcsoló IS404
  • Csatlakozóaljzatok
  • Combi modul, univerzális átalakító és további tartozékok (kiegészítők)

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents