UMC100.3

Az intelligens ABB motorvezérlők ötvözik a villanymotorok védelmét, vezérlését, Fieldbus- és Ethernet-hálózaton való kommunikációt és hibakeresését. 

Fő előnyök
 

  • Kevesebb huzalozás: idő-, hely- és költségmegtakarítás
  • Gyors csere -> időmegtakarítás, kevesebb állásidő
  • Rövidebb üzembe helyezési idő

Main features

  • Max. 1000 V AC feszültség (motor)
  • Egy- és háromfázisú motorokhoz
  • A motor névleges áramfelvétele (tartozékok nélkül): 0,24 A – 63 A
  • Kapcsolási osztályok: 5, 10, 20, 30, 40 az EN/IEC 60947-4-1 szabvány szerint
  • A kommunikációs illesztőfelületek rugalmas felszerelése
  • Szabványos Fieldbus-kapcsolat és -huzalozás

 

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékek és dokumentumok

Termékek
Dokumentumok
Loading documents