Univerzális motorvezérlők

Az intelligens ABB motorvezérlők a villanymotorok védelmére, vezérlésére, Fieldbus- és Ethernet-hálózaton való kommunikációra és hibakeresésre szolgálnak.

Fő előnyök

  • Kevesebb huzalozás: idő- és költségmegtakarítás
  • Gyors csere -> időmegtakarítás, kevesebb állásidő
  • Rövidebb üzembe helyezési idő

    Fő jellemzők

    • Max. 1000 V AC
    • 45 Hz – 65 Hz frekvencia
    • A motor névleges áramfelvétele (tartozékok nélkül): 0,24 A – 63 A
    • Kapcsolási osztályok: 5, 10, 20, 30, 40 az EN/IEC 60947-4-1 szabvány szerint

    Ajánlatunk