UMC100

Az intelligens ABB motorvezérlők ötvözik a villanymotorok védelmét, vezérlését, Fieldbus- és Ethernet-hálózaton való kommunikációt és hibakeresését.

Fő előnyök
 

  • Kevesebb huzalozás: idő-, hely- és költségmegtakarítás
  • Gyors csere -> időmegtakarítás, kevesebb állásidő
  • Rövidebb üzembe helyezési idő

Fő jellemzők

  • Háromfázisú motorok 1000 V AC feszültségig
  • A motor névleges áramfelvétele (tartozékok nélkül): 0,24 A – 63 A
  • Nagyobb áramfelvételű motorokhoz CT4L/CT5L áramváltóval
  • Kapcsolási osztályok: 5E, 10E, 20E, 30E, 40E az EN/IEC 60947-4-1 szabvány szerint

 

2CDC345002S0011

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékek és dokumentumok

Termékek
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language